MiniNET
Speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Ideální volba pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, kompatibilní s bezdrátovou technologií.
Nástěnný rozvaděč MiniNET určený pro malé domácnosti a instalace SOHO (Small Office, Home Office). Nabízí rychlou a snadnou montáž bez použití šroubů a nářadí díky čtyřem praktickým bočním zarážkám. Dodává se v plochém balení.
HLAVNÍ VÝHODY
- Jeho speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Jedná se o ideální volbu pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, jejíž další výhodou je kompatibilita s bezdrátovou technologií
- Dveře s vestavěným závěsem, který umožňuje obrátit směr otáčení dveří během montáže bez použití nářadí
- Průhledné okénko v bronzové barvě pro dohled nad zařízením. Bezpečnostní zámek s klíčem
- Horní/dolní kryty a boční krycí panely z termoplastu ABS odolného proti vysokým teplotám
- Standardní ventilace v horních/dolních krytech umožňuje optimální cirkulaci vzduchu (celková větraná plocha = 90 cm2)
- Předpřipravené a prakticky použitelné zadní větrací otvory, které umožňují snadnou správu kabeláže
- Vnitřní části s nastavitelnou hloubkou
- Zadní krycí panel s kotevními body ke stěně
- Police s bezšroubovým upevněním, výškově nastavitelná
- Rychlomontážní patch-panel
- Nová konstrukce rámů pro ukotvení konektorů umožňuje kompatibilitu jednotky s montáží konektorů Keystone a Systimax
- Konstrukce vyrobená ze žáruvzdorného ABS (90 ºC) a horní krycí panel, vanička, zajišťovací části a patch-panel z 1 mm silného ocelového plechu, povrchově upraveného epoxidovou barvou
- Barva: boky, rám dveří a vnitřní příslušenství v barvě podobné RAL 9002, horní a spodní krycí panel a boční zarážky v barvě podobné RAL 7044
Standardní konfigurace: 1 MININET, 1 pár lišt s nastavitelnou hloubkou, výškově stavitelná police, patch-panel s 16 porty RJ45, 16 adaptérů pro připojení konektorů, horní a dolní ventilace použitelná pro vyvedení kabeláže.
| Kód | Rozměry skříně (mm) | Vnější rozměry včetně balení (mm) | Celková hmotnost (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | ||
| RE-32240010 | 272 | 332 | 282 | 139 | 344 | 365 | 2 |
MININET_datasheet_CONTEG-20230621_cz.pdf
Velikost souboru: 1004 kB
mininet2.jpg
Velikost souboru: 59 kB
mininet-otevreny.png
Velikost souboru: 170 kB
mininet-rozlozeny1.png
Velikost souboru: 105 kB
mininet-1-obrazky-baleni.jpg
Velikost souboru: 3066 kB
mininet-2-obrazky-baleni.jpg
Velikost souboru: 2437 kB
mininet-3-obrazky-baleni.jpg
Velikost souboru: 2903 kB
mininet-4-obrazky-baleni.jpg
Velikost souboru: 2462 kB
mininet-5-obrazky-baleni.jpg
Velikost souboru: 2159 kB
mininet-6-obrazky-baleni.jpg
Velikost souboru: 2633 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB