SOHO Mini REH 10"
SOHO nástěnné rozvaděče řady REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků.
Rozvaděče řady SOHO mini REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků atd. Jeho umístěné je vhodné v malých kancelářích a domácnostech. Rozteč vertikálních lišt 10" umožnila minimalizovat rozměry rozvaděče, takže jeho výhodou je možnost estetického a diskrétního umístění. Rozvaděče SOHO Mini RSH nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci.
HLAVNÍ VÝHODY
- Minimální rozměry umožňují instalaci do malých kanceláří a domácností
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 4, 6, 9U |
| Šířka | 300 mm |
| Hloubka | 260 mm |
| Nosnost | Max. 20 kg (rovnoměrné zatížení) |
| IP krytí | Standard IP30 |
| Barevné provedení | Prášková barva RAL 7035 |
| Upozornění | Rozteč vertikálních lišt rozvaděče je 10" |
| Standardní konfigurace | 1 pár pevných 10" vertikálních lišt, 1 dveře se zámkem a s bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 8 montážních sad |
Technický list
SOHO-Mini-REH-10_datasheet_CZ_20200128.pdf
Velikost souboru: 934 kB
Obrázek
SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 72 kB
Obrázek
SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 65 kB
Obrázek
SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg
Velikost souboru: 87 kB
Obrázek
SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg
Velikost souboru: 198 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en