Compensateur de pression
Ce produit maintient un différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur, pour éviter la poussière et empêcher la condensation à cause de changements de pression.
Le compensateur de pression sert à maintenir un différentiel de pression prédéfini entre l'extérieur et l'intérieur d'une baie outTEG, afin de prévenir les entrées de poussière et d'empêcher la formation de condensation à l'intérieur de la baie à cause de changements de pression. Lorsque des baies Outdoor étanches sont exposés à des variations de pression dues aux conditions climatiques, de la condensation peut se former à l'intérieur. L'ajout d'un compensateur de pression en plus de la membrane d'étanchéité intégrale évite dans une large mesure ces différences de pression et élimine donc la condensation. En outre, ces deux éléments préviennent également les entrées de moisissures depuis l'extérieur.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Montage | Presse-étoupe fileté PG 29 avec écrou-raccord |
| Position de montage | verticale¹ |
| Couple | 5 Nm (max. 10 Nm) |
| Matériaux | Plastique souple gris clair UL94 V-0 |
| Étanchéité | Joint d'étanchéité en nitrile (NBR) |
| Interface air | 1,5 cm² |
| Température de fonctionnement/de stockage | -45 à +70 °C (-49 à +158 °F) |
| Indice IP | IP55 |
| Dimensions | Ø 65,5 mm x 30,5 mm |
¹ Pour atteindre le niveau de protection IP55 annoncé, le compensateur de pression doit être monté verticalement. Si ce n'est pas le cas, l'indice de protection devient IP54.
Image
pressure_compensator.jpg
Taille du fichier: 25 kB
Image
kompenzator_tlaku.jpg
Taille du fichier: 7 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB