DISPOSITIF DE DRAINAGE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | plastique conforme à UL94V-0, gris foncé, étanche et résistant aux UV |
| Indice de protection | IP67 |
| Étanchéité | NBR |
| Dimensions | Ø 60 × 49,5 mm, 17,5 mm à l'intérieur du coffret |
| Débit d'eau | 200 ml/hour |
| Montage |
verticalement au point le plus bas, fi l M50x1,5 avec écrou (Coupe de 50 mm de diamètre) |