RAMOS Plus
Accessoires pour applications extérieures pour RAMOS Plus, le plus petit modèle de la gamme RAMOS d'appareils de surveillance intelligents.
capteur-de-temperature-d-hygrometrie
Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.
Affichage
Capteur de débit d'air
Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.
Affichage
Sirène et lumière flash
Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.
Affichage
Détecteur de mouvement PIR
Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.
Affichage
Capteur de température série pour RAMOS Ultra
Produit retiré de la vente Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.
Affichage
Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra
Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).
Affichage
Coupleur pour l'extension
Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.
Affichage
Détecteur d'eau localisée
Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.
Affichage
Serpentin détecteur d'eau
Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.
Affichage
Contact magnétique de porte
Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.
Affichage
Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)
Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.
Affichage
Capteur de Température et Humidité
Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.
Affichage
Serpentin détecteur de localisation d’eau
Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.
Affichage