Refroidissement et chauffage
De nombreuses applications liées à l'électrotechnique, à l'automatisation et aux machines nécessitent des températures régulées à l'intérieur des enceintes. Nous calculerons la puissance de refroidissement/chauffage requise pour maintenir une température stable pour les composants installés à l'intérieur de vos boîtiers. Nous vous recommanderons également le type d'unité de refroidissement, de ventilateur à filtre ou de chauffage approprié à vos besoins.
Thermostat
Thermostat bimétallique pour le chauffage et le refroidissement de l'intérieur de la baie. Le thermostat permet le réglage des points de consigne inférieur et supérieur, et présente une hystérésis de 7 °C dans la plage de température de 0 à 60 °C.
Affichage
Compensateur de pression
Ce produit maintient un différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur, pour éviter la poussière et empêcher la condensation à cause de changements de pression.
Affichage