Thermostat
Thermostat bimétallique pour le chauffage et le refroidissement de l'intérieur de la baie. Le thermostat permet le réglage des points de consigne inférieur et supérieur, et présente une hystérésis de 7 °C dans la plage de température de 0 à 60 °C.
Thermostat bimétallique pour la régulation du chauffage et du refroidissement à l'intérieur de la baie. Le thermostat permet le réglage des points de consigne inférieur et supérieur, et présente une hystérésis de 7 °C dans la plage de température de 0 à 60 °C. Il peut être monté sur rails DIN.
Les contacts de refroidissement normalement ouverts du thermostat peuvent être utilisés, par exemple, pour la régulation de ventilateurs avec filtres et d'échangeurs de chaleur ou pour l'activation de transmetteurs distants de signaux de surveillance lorsqu'une limite de température définie à été dépassée.
Le contact normalement fermé du thermostat est généralement utilisé pour la commande d'unités de chauffage pour la régulation de la température intérieure de la baie.
Thermostat bimétallique pour le chauffage et le refroidissement dans une plage de température ambiante de -20 à 80 °C, monté sur rail DIN.
| Valeur | Description |
|---|---|
| Élément de détection | bilame thermostatique |
| Tolérance maximale | ± 4 K |
| Différentiel de coupure (hystérésis) | 7°C ± 3 K |
| Pouvoir de coupure (charge max.) | 15 A (2 A), 120 V CA ; 10 A (2 A), 250 V CA ; 30 W CC sous 24 V CC |
| Courant d'appel max. pour les contacts de relais | 16 A CA 10 sec. |
| Raccordement | borne à 2 pôles pour AWG 14 max. (2,5 mm) |
| Montage | clip standard pour rail DIN 35 mm |
| Indice IP | IP20 |
| Dimensions (H x L x P) | 55 x 33 x 43 mm |
| Poids | 40 g |
| Plage de réglage de la température | 0 à 60 °C |
| Température de fonctionnement | -20 à 80 °C |