Capteur de température série pour RAMOS Ultra
Produit retiré de la vente Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.
Produit retiré de la vente Les capteurs de température sont importants là où un contrôle optimal de la température est primordial. En cas de mauvais fonctionnement du système de conditionnement d'air ou de conditions météorologiques anormales, les informations, les équipements électroniques délicats ou les stocks des entrepôts risquent de subir des dommages.
Seulement pour RAMOS Ultra et RAMOS Plus.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code |
RMS-U-DST (1 pièce) RMS-U-DST-8 (paquet de 8 pièces) Ce capteur ne fonctionne qu'avec RAMOS Ultra et RAMOS Plus |
| Information |
|
Image
rms-u-dst.jpg
Taille du fichier: 90 kB