Capteur de Température et Humidité
Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.
Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température dans une plage de -55°C à +75°C et l’humidité dans une plage de 0-100%.
Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu’à 300m en utilisant un câble LAN Cat5/6.
Référence: RMS-I-STHB
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Convenable pour | RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus, and RAMOS Optimax |
| Le package inclut |
âble 1,50m |
Image
RMS-I-STHB_WEB.png
Taille du fichier: 93 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en