VERROU DE PORTE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériau – pattes | Tôle d'acier zingué de 2 mm |
| Verrou de porte | IP65, plastique, 1NO + 1 NC, PG13,5, -25 °C à +70 °C |
| Application |
pour coffrets de 500 mm de hauteur et plus, et de 250 mm de profondeur et plus |
| Contenu de la livraison |
verrou de porte et accessoires de montage |