Hygrostat
L'hygrostat s'utilise pour le contrôle du taux d'humidité relative dans la baie, dans une plage de valeurs comprises entre 30% et 100%.
Un hygrostat est un dispositif servant à réguler l'humidité relative dans un espace clos. Un hygrostat comporte un capteur qui compare le degré d'hygrométrie à une valeur prédéfinie (au choix de l'utilisateur) et est relié à un module de chauffage qui est allumé ou éteint selon les besoins de façon à maintenir l'hygrométrie à son niveau prédéfini. En fonction du réglage du degré d'hygrométrie, le dispositif fournit en sortie en signal de commande d'un équipement de prévention de la condensation à l'intérieur de la baie.
| Valeur | Description |
|---|---|
| Installation | rail DIN 35 mm |
| Raccordement | bornes à vis |
| Plage de contrôle de l'hygrométrie | 35% - 100% d'humidité relative |
| Pouvoir de coupure | 5 A/230 V |
| Hystérésis | + - 3% d'humidité relative |
| Dimensions | 67x50x38 mm |