RAILS POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | Tôle d'acier zingué de 2 mm avec perforation de 25 mm |
| Largeur de rail | 75 mm |
| Montage | sur les rails intérieurs, qui font partie intégrante du coffret |
| Application |
pour distributeurs de 250 mm de profondeur et plus, et de 400 mm de hauteur et plus |
| Contenu de la livraison | 2 rails de montage et accessoires |