capteur-de-temperature-d-hygrometrie
Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.
Les capteurs de température et d'hygrométrie sont importants là où un contrôle optimal de la température est primordial. Ce dispositif protège les données, les équipements et les autres biens, par exemple en cas de mauvais fonctionnement du système de conditionnement d'air ou de conditions météorologiques exceptionnelles. RAMOS Optima peut connecter jusqu'à 8 capteurs de température/d'hygrométrie.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Spécifications de température : |
|
| Spécifications d'hygrométrie : |
|
| Information |
|
Image
RMS_I_STH-web.jpg
Taille du fichier: 52 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en