Free-standing racks are designed for secure and easy accommodation of equipment, including cabling. In our product portfolio, you can find two main rack series—PREMIUM and iSEVEN—that will satisfy even the most demanding user who needs to house ICT and telecommunications technology. We offer universal types with welded or un-assembled construction, as well as special racks for specific uses (i.e. server racks). Our goal is to meet the unique requirements of each individual customer; therefore we are constantly developing and adding new products and services to our portfolio.
Nous proposons une large gamme d'accessoires pour les produits de notre portfolio, notamment des étagères, des produits à fibre optique, des panneaux de brassage, des barres de mise à la terre, des socles modulaires, des roulettes et des pieds, des kits de montage et de connexion et des boîtiers de rack.
Les cadres ouverts offrent un endroit sûr et accessible pour héberger l'équipement dans des salles fermées, des salles serveurs et des datacenters. Nous proposons trois séries de cadres ouverts de base qui peuvent être utilisés de manière autonome ou en rangées à l'aide du système de gestion de câbles vertical haute densité et d'autres accessoires de notre portfolio.
Grâce à leur taille compacte, ces armoires conviennent aux petits bureaux et aux maisons. Nous proposons des armoires avec suffisamment d'espace pour accéder à l'équipement par la porte avant et la face arrière. Certaines armoires de cette gamme sont équipées de panneaux latéraux amovibles avec serrures. Dans notre portfolio de produits, vous trouverez également des baies CONTEG qui peuvent être installés directement dans le mur, ce qui en fait une solution très esthétique pour les réseaux domestiques.
Les solutions d'unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec les charges thermiques à très haute densité que l'on trouve généralement dans les datacenters ou les salles d'équipement d'aujourd'hui. Les unités de refroidissement sont installées entre les baies dans une rangée. Les conceptions des unités de refroidissement sont conformes aux conceptions des baies CONTEG, en termes de taille, de matériau et de couleur. Nos unités de refroidissement hautement efficaces sont disponibles avec des capacités allant jusqu'à 81 kW. CoolTeg Plus CW—variante à eau glacée. CoolTeg Plus DX—variante à expansion directe avec un compresseur à l'extérieur du centre de données. CoolTeg Plus XC—variante à détente directe avec compresseur intégré. Le refroidissement ciblé CoolTeg est disponible pour les architectures fermées et à ciel ouvert.
CoolTop représente une famille d'unités de refroidissement de précision spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies informatiques dans les salles serveurs et les grands datacenters. Un système de refroidissement idéal pour les allées de baies IT confinées par CONTEG. Solution unique pour les environnements informatiques sans surface occupée dans les datacenters.
Les unités CoolSeven et CoolSpot sont conçues pour éliminer les charges thermiques faibles et moyennes dans les baies individuels. Malgré des conditions ambiantes flottantes dans la pièce, les unités maintiennent la température de consigne pour les équipements informatiques installés dans l'armoire qui doivent être protégés contre la poussière et l'humidité extérieure (IP 54). Nous pouvons offrir deux principes de refroidissement différents : la version à eau glacée (CW) pour le raccordement au système de tuyauterie d'eau froide du bâtiment et la version à détente directe (DX) avec un cercle de compresseur complet à l'intérieur. Les climatiseurs conviennent à la technologie de refroidissement dans les baies autonomes ainsi qu'aux équipements de refroidissement supplémentaires pour les datacenters ou les salles serveurs sans système de refroidissement suffisant.
Ces appareils produisent de l'eau froide et la fournissent aux unités de refroidissement intérieures, envoyant la chaleur du datacenter dans l'environnement ambiant.
L'équipement passif utilisé pour le contrôle du débit d'air permet de réguler le débit d'air à l'intérieur de la baie et de séparer les zones d'air chaud et froid. La gestion du flux d'air assure un refroidissement efficace des équipements actifs installés.
Le système de surveillance RAMOS est utilisé pour contrôler l'état de l'environnement intérieur et extérieur (température, humidité, fuite d'eau, fumée,…) dans les grands datacenters, les salles serveurs ou les baies individuelles. Il vous permet d'intégrer facilement et de surveiller ultérieurement d'autres composants, tels que des unités de distribution d'alimentation intelligentes (PDU), des alimentations de secours (UPS), des unités AC, etc.
RAMOS se compose de composants matériels et logiciels - l'application CONTEG Pro Server. Le matériel est disponible en 4 versions différentes d'unités de surveillance principales, qui se différencient par leurs niveaux de fonctionnalité. Chaque version a des caractéristiques différentes, un nombre différent de capteurs ainsi que des entrées et des sorties différentes. Une large gamme d'accessoires est disponible pour les unités, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, des modules d'extension, etc.
Le système de contrôle d'accès rend l'utilisation des baies CONTEG encore plus simple et l'équipement stocké encore plus sûr. Il permet de contrôler à distance l'accès aux baies. Au lieu d'une clé, tout ce dont vous avez besoin est une carte-clé ou un code PIN (ou les deux) pour ouvrir la baie.
Le LES-RACK est un système de détection et de protection incendie autonome et entièrement automatique pour les baies 19" avec IP30 ou supérieur. Le système de prévention des incendies à air hypoxique est une solution unique pour la prévention et l'extinction des incendies : pas d'eau, pas de mousse, pas d'extinction chimique. Le système est conçu pour qu'un incendie dans le datacenter ne se déclenche pas du tout.
Le système de gestion de l'infrastructure du Datacenter collecte, analyse, signale et gère l'équipement de l'infrastructure en temps réel à l'aide de protocoles de communication de données standardisés.
La gamme de nos gestionnaires de câbles haute densité garantit que le câblage peut être correctement géré tout en maintenant les rayons de courbure pour le câblage de données à haut débit d'aujourd'hui. Il aide également à optimiser le débit du réseau. La conception innovante comporte des doigts uniques qui ont des rayons pour favoriser une gestion efficace du rayon de courbure tout en maintenant un fonctionnement convivial. Les couvercles des gestionnaires de câbles sont dotés d'un système de verrouillage unique qui permet de faire pivoter ou de retirer complètement les couvercles pour mieux accéder aux faisceaux de câbles.
OptiWay est conçu pour fournir un système de gestion sûr, facile à utiliser et économique pour vos câbles optiques fragiles. OptiWay vous permet d'acheminer les câbles à fibre optique autour de l'équipement et fournit la protection physique et la gestion du rayon de courbure qui sont essentielles à la performance des câbles optiques. Construit en matériau PC/ABS sans halogène, OptiWay protège votre câblage du début à la fin de l'installation. Le système OptiWay est entièrement modulaire, vous offrant une flexibilité inégalée dans l'agencement de votre choix, qu'il s'agisse d'un projet de construction neuve ou de rénovation.
Les unités de distribution d'énergie surveillées permettent la surveillance à distance de la consommation d'énergie (comptage d'entrée) et le comptage sur chaque prise individuelle.
Les panneaux de distribution d'alimentation de base sont utilisés pour l'alimentation électrique et sa distribution aux équipements informatiques individuels dans les baies.
Accessoires supplémentaires pour le rack SOHO de la série REH avec extrusions verticales de 10". Des panneaux de brassage, des étagères, des panneaux vides, des panneaux ventilés, des panneaux de gestion des câbles avec des supports en plastique et des boîtes d'épissure à fibre optique peuvent tous être utilisés avec le SOHO.
Une large gamme d'accessoires pour l'unité de surveillance principale, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, des modules d'extension, etc.
Accessoires pour les unités de distribution d'alimentation de base, surveillées et gérées. Tels que compteur en ligne, câbles d'alimentation de sortie et d'entrée, capteur de température et d'humidité, etc.
Nos climatiseurs sont conçus pour un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Ils sont respectueux de l'environnement et n'ont pas besoin d'inserts filtrants pour assurer la protection ou la protection de l'échangeur de chaleur. Des modèles avec une capacité de refroidissement utile de 320 W à 4000 W sont disponibles.
Les ventilateurs de ventilation forcée maintiennent la bonne température à l'intérieur de l'armoire en échangeant l'air intérieur chauffé contre de l'air extérieur frais.
Nos climatiseurs sont conçus pour un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Ils sont respectueux de l'environnement et n'ont pas besoin d'inserts filtrants pour assurer la protection ou la protection de l'échangeur de chaleur. Des modèles avec une capacité de refroidissement utile de 320 W à 4000 W sont disponibles.
Les ventilateurs de ventilation forcée maintiennent la bonne température à l'intérieur de l'armoire en échangeant l'air intérieur chauffé contre de l'air extérieur frais.
De nombreuses applications liées à l'électrotechnique, à l'automatisation et aux machines nécessitent des températures régulées à l'intérieur des enceintes. Nous calculerons la puissance de refroidissement/chauffage requise pour maintenir une température stable pour les composants installés à l'intérieur de vos boîtiers. Nous vous recommanderons également le type d'unité de refroidissement, de ventilateur à filtre ou de chauffage approprié à vos besoins.