Boîtiers compacts
Plaque de montage
Plaque de montage zinguée avec supports pour installation sur le châssis. Un système de perforations de 25 mm permet de modifier la profondeur de la position de montage.
Affichage
Rail vertical
Les rails verticaux servent à installer des équipements électroniques 19” (21”) ou des équipements télécoms ETSI à l'intérieur de la baie outTEG.
Affichage