PDU
Accessoires pour les unités de distribution d'alimentation de base, surveillées et gérées. Tels que compteur en ligne, câbles d'alimentation de sortie et d'entrée, capteur de température et d'humidité, etc.
Inline Meter
Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.
Affichage
Capteur de température et d'humidité
Le capteur lit la température et l'humidité à l'intérieur de la baie. Il se connecte via un câble de 2,5 m directement à un PDU monitoré ou managé.
Affichage
Câble de distribution électrique
Les câbles de distribution électrique sont utilisés pour transmettre l'énergie électrique entre le PDU et un dispositif informatique à l'intérieur de la baie.
Affichage
Câbles d'alimentation
Les PDU monitorés et managés en monophasé 16 A sont fournis sans câble d'alimentation.
Affichage
Bague de verrouillage
Les bagues de verrouillage réduisent le risque de débranchement accidentel du câble d'alimentation.
Affichage
Support pour l'installation verticale du PDU
Pour l'installation verticale d'un PDU dans une baie, il est nécessaire de commander le support approprié qui n'est pas inclus avec le PDU.
Affichage