RAMOS Micro
Accessoires adaptés pour RAMOS Micro.
Capteur de température monté sur câble
Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
Capteur d'hygrométrie monté sur câble
Le capteur d'hygrométrie monté sur câble RMS‑SH‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
Capteur de température monté sur câble
Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
Capteur de température extérieure monté sur câble
Capteur de température extérieure RMS-ST-05 monté sur câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.
Affichage
PowerBox, dispositif externe de commande à distance
Le PowerBox RMS‑PWR‑01 permet la commutation à distance de dispositifs externes jusqu'à 230V/10A et dispose d'une fonction de détection
Affichage
Détecteur optique de fumée avec sortie relais
Détecteur optique de fumée avec sortie relais RMS-DE-01.
Affichage
Adaptateur d'alimentation universel 5V CC
Adaptateur d'alimentation universel 5V CC RMS‑PW‑05.
Affichage
Hub pour connexion de 2 capteurs
RMS-CON-04 : hub pour connexion de 2 capteurs à un bus 1 fil.
Affichage
Serpentin détecteur de localisation d’eau
Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.
Affichage