Unités de ventilation
Nos climatiseurs sont conçus pour un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Ils sont respectueux de l'environnement et n'ont pas besoin d'inserts filtrants pour assurer la protection ou la protection de l'échangeur de chaleur. Des modèles avec une capacité de refroidissement utile de 320 W à 4000 W sont disponibles.
Unités de refroidissement Slim
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement de 320 W à 1 500 W pour un montage mural ou entièrement encastré.
Affichage
Unités de refroidissement Compact
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles sont disponibles avec une capacité de refroidissement de 320 W à 4000 W pour un montage mural.
Affichage
Unités de refroidissement Top
Unités de refroidissement montées sur le dessus avec une capacité de refroidissement allant de 450 W à 2000 W.
Affichage