Gestion des câbles standard
Les produits de gestion standard sont utilisés pour le routage vertical ou horizontal des câbles dans le baie
Guides-câbles avec anneaux plastiques
Guides-câbles avec anneaux plastiques utilisés pour la gestion horizontale et le guidage des câbles dans les baies.
Affichage
Anneaux guide-câble plastiques
Conçus pour être fixés sur montants 19" et utilisés pour la gestion verticale et horizontale des câbles dans une baie.
Affichage
Guides-câbles avec goulottes en plastique
Guides-câbles utilisés pour la gestion horizontale des câbles dans les baies individuelles et dans les coffrets muraux et SOHO.
Affichage
Anneaux guide-câble métalliques
Les anneaux métalliques VO-W s'utilisent pour la gestion verticale des câbles dans les baies. Ils se fixent aux montants verticaux 19".
Affichage
Supports pour guides-câbles verticaux
Supports pour guides-câbles verticaux utilisés pour la fixation de guides-câbles verticaux et d'anneaux guides-câbles dans les baies individuelles de largeur 800 mm.
Affichage
Guide-câble vertical en plastique
Guides-câbles verticaux utilisés pour la gestion verticale des câbles dans les baies individuelles de largeur 800 mm.
Affichage
Supports horizontaux pour gestion latérale de câbles
Ils s'utilisent pour le montage de goulottes de câbles dans les baies PREMIUM, iSEVEN
Affichage
Chemins de câbles
Chemins de câbles utilisés pour le guidage des câbles dans les baies individuelles dans la zone située entre les montants 19" avants et arrières et les panneaux latéraux.
Affichage
Chemins de câbles type dalles marines
Chemins de câbles type dalles marines utilisés pour le guidage vertical des câbles dans les baies individuelles, entre les montants 19" avants et arrières et les panneaux latéraux.
Affichage
Grilles pour gestion latérale des câbles
Grilles pour gestion latérale des câbles utilisées pour la gestion horizontale des câbles sur les côtés des baies, derrière les montants 19".
Affichage