RAMOS Optimax
Une large gamme d'accessoires pour l'unité de surveillance principale, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, des modules d'extension, etc.
Extendeur BEX Basic
L'unité d'extension Ramos Optimax permet une connexion en chaîne via le port BEX et ajoute 8 autres ports intelligents et 10 entrées numériques à l'unité de surveillance principale.
Affichage
Capteurs pour cartographie thermique
Capteurs pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies, où il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique, la performance de l'unité de refroidissement, etc.
Affichage
Adaptateur pour capteur externe
L'adaptateur de capteur permet de connecter facilement un capteur analogique tiers avec une sortie 0-10 V DC.
Affichage
Écran programmable
L'écran affiche jusqu'à 8 paramètres de tout capteur intelligent ou virtuel, en plus de la mesure d'une température.
Affichage
Détecteur de mouvement PIR
Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.
Affichage
Adapteur Modbus RTU
Convertissez le port MOD/EXP de l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax en port série ModbusPort.
Affichage
Relais commandé par un mini-capteur
L'appareil vous permet de régler le niveau de tension du signal.
Affichage
Capteur de température série pour RAMOS Ultra
Produit retiré de la vente Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.
Affichage
Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra
Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).
Affichage
Capteur de débit d'air
Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.
Affichage
Sirène et lumière flash
Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.
Affichage
Coupleur pour l'extension
Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.
Affichage
Détecteur d'eau localisée
Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.
Affichage
Serpentin détecteur d'eau
Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.
Affichage
Contact magnétique de porte
Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.
Affichage
Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)
Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.
Affichage
Serpentin détecteur de localisation d’eau
Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.
Affichage
Capteur de Température et Humidité
Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.
Affichage