RAMOS ACS
Matériel–unité de base, unité de porte de rack, serrures, poignées, lecteurs, clavier et média d'accès.
Rack Door Unit
Les RDUs sont connectés en daisy chain aux unités de contrôle et supervision via les ports d’extension.
Affichage
Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format
Le lecteur biométrique mural pour reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format.
Affichage
Lecteur sans contact
Le double lecteur sans contact offre la possibilité de lire des médias RFID, et est aussi compatible avec les téléphones mobiles équipés avec la technologie NFC.
Affichage
Digicode avec Lecteur de Badge
Le clavier rétro-éclairé avec lecteur de badge intégré (format EM) pour système de contrôle d'accès RAMOS ACS.
Affichage
Lecteur de Badge USB
Ce double lecteur de badge de bureau pour PC est un périphérique pratique pour l’administation de badge utiliseur dans l’application CONTEG Pro Server.
Affichage
Poignée Electronique
La poignée électronique est conçue pour un montage directement dans la porte de baie.
Affichage
Poignée Electronique avec Lecteur de Badge
La poignée électronique avec lecteur de badge est conçue pour un montage directement dansla porte de baie.
Affichage
Serrure Electromagnétique—Courte
Serrure électromagnétique de porte adaptée aux baies qui ne peuvent pas être équipées d'une poignée électronique CONTEG.
Affichage
Serrure Electromagnétique—Longue
Serrure électromagnétique de porte (grande et étanche) adaptée au montage sur les portes d'entrée.
Affichage
Accéder aux médias
Cartes d'identification et étiquettes pour système de contrôle d'accès RAMOS ACS.
Affichage
Adapteur Modbus RTU
Convertissez le port MOD/EXP de l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax en port série ModbusPort.
Affichage
Relais commandé par un mini-capteur
L'appareil vous permet de régler le niveau de tension du signal.
Affichage
Coupleur pour l'extension
Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.
Affichage
Détecteur d'eau localisée
Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.
Affichage
Serpentin détecteur d'eau
Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.
Affichage
Contact magnétique de porte
Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.
Affichage
Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)
Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.
Affichage
Serpentin détecteur de localisation d’eau
Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.
Affichage
Détecteur de mouvement PIR
Le détecteur de mouvement PIR est un autre élément de sécurité.
Affichage
Capteur de température série pour RAMOS Ultra
Produit retiré de la vente Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.
Affichage
Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra
Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).
Affichage
Capteur de Température et Humidité
Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.
Affichage