Senzor proudění vzduchu

Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.

Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.  Čidlo funguje na principu diferenčního měření, kdy se porovnává odpor vnějšího a vnitřního termistoru.

Objednací kód: RMS-I-AF

  • Čidlo je možné propojit s alarmovou reakcí
  • Automatické rozpoznání senzoru
  • Měření pomocí termistoru (diferenční měření)
  • Čidlo je napájeno z hlavního zařízení
  • Připojení se provádí pomocí standartního patch kabelu CAT5/6
  • Maximální připojitelná délka kabelu je 30 m
  • Součástí balení: 1,5 m kabel LAN CAT 5
Technický list

RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 2100 kB

Další verze en
Obrázek

rms-i-af.jpg

Velikost souboru: 91 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en