Kompenzátor tlaku
Zařízení pro kompenzaci tlaku vznikajícího uvnitř skříně při změnách okolních teplot.
Zařízení pro kompenzaci tlaku uvnitř skříně vznikajících při změnách okolních teplot. Extrémní rozdíly mezi vnější teplotou prostředí a vnitřní teplotou v těsně uzavřených skříních (například při změnách počasí, přechodu den/noc) způsobují tlakové rozdíly. Tlakový spád může způsobit nežádoucí proniknutí prachu a vlhkosti do skříně a ohrozit spolehlivost elektronických zařízení. Kompenzátor je speciální prvek, který zajišťuje vyrovnání tlaku a zároveň nedovolí pronikání prachu a vlhkosti zvenčí. Lze jej snadno instalovat.
Rozsah dodávky:
- 2 ks kompenzátorů tlaku
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Montáž | Závit PG 29 s převlečnou maticí |
| Montážní poloha | Libovolná (pozn.: jiná instalace než vertikální snižuje stupeň krytí na IP54) |
| Utahovací moment | 5 Nm (max. 10 Nm) |
| Materiál | Plast dle UL94 V-0, světle šedý |
| Těsnění | Těsnící kroužek NBR |
| Plocha vzduchového rozhraní | 1,5 cm² |
| Provozní/skladovací teplota | -45 to +70 °C (-49 to +158 °F) |
| Stupeň krytí | IP55 |
| Rozměry | Ø 65,5 mm x 30,5 mm |
outTEG-OMR_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2602 kB
pressure_compensator.jpg
Velikost souboru: 25 kB
kompenzator_tlaku.jpg
Velikost souboru: 7 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB