Senzor teploty a vlhkosti
Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.
Senzor teploty a vlhkosti v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu s rozsahem -55 °C až +75 °C a vlhkost s rozsahem 0–100 %.
Senzor může být prodloužen až na 300 m za použití síťového kabelu LAN kategorie 5/6.
Tento sensor lze připojit pouze k zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.
Objednací kód: RMS-I-STHB
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vhodné pro | RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax |
| balení obshuje |
1,5 m volný kabel LAN CAT 5 |
| Rozsah měření teplotního čidla |
-55 °C až +75 °C |
| Rozlišení měření teplotního čidla |
RAMOS Plus a Optimax série: 0,1°C RAMOS Ultra série: 0,5°C |
| Přesnost měření teplotního čidla |
±0,5°C od -10°C do +75°C |
| Rozsah měření vlhkostního čidla |
0 až 100 % relativní vlhkosti |
| Rozlišení měření vlhkostního čidla |
1% RH (čtení 0,01% RH) |
| Přesnost měření vlhkostního čidla |
Při 25 °C, Min: ±2 % RH, Max: ±5 % RH |
| max. délka kabelu |
300m |