Boční panely outTEG OMR – s klimatizační jednotkou
Pro venkovní skříň outTEG OMR, skládající se z vnější a vnitřní části, připravený pro výřezy.
Boční panel pro venkovní skříň outTEG OMR, skládající se z vnější a vnitřní části, připravený pro výřez provedený v modifikačním centru CONTEG na instalaci chladicí jednotky.
Objednávací kód:
OMR-DCMI-S xxxx (Boční panel, vnitřní část, připravená na úpravy)
OMR-DCME-S xxxx (Boční panel, vnější část, připravená na úpravy)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | 2mm AlMg3 |
| Použití | pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R |
| IP krytí | IP56 |
| Barva | RAL 7035 |
| Ostatní | Výřezy do panelů provádíme v modifikačním centrum CONTEG. Na druhou stranu venkovní skříně je nutné doobjednat ještě hladký boční panel OMR-DN-Sxxxx-1. |
| Obsah balení | montážní díly, verze bočních panelů |
Obrázek
OMR-DCME-S.jpg
Velikost souboru: 105 kB
Obrázek
OMR-DCME-S-DCMI-S-OMR-DN-S.jpg
Velikost souboru: 105 kB
Obrázek
OMR-DCMI-S.jpg
Velikost souboru: 107 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB