Osvětlovací jednotka
Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči.
Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči. Užívá se pro osvětlení zařízení instalovaného v rozvaděči.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Osvětlení | LED, úhel 120°, 6 500 K |
| Světelnost | 400 lm |
| Napětí/frekvence | 24-265 V DC/AC~ 50/60 Hz |
| Příkon | 5 W |
| Způsob upevnění | Magnety |
| Provozní teplota | -30 °C až 70 °C |
| Rozměry | 357,4 × 32 × 35,5 mm(V × Š × H) |
| Váha | 140 g |
| Certifikace | CE, UL |
| Ovládání světla | pohybový senzor, vypínací doba 5 minut |
Obrázek
DP-OJ-06.jpg
Velikost souboru: 122 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en