Teplotní senzor pro řetězové zapojení
Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.
Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu s rozsahem -55 °C až +75 °C. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port. Senzor je napájen z hlavního zařízení. Prodloužení se provádí pomocí standardního síťového kabelu CAT5/6. Maximální délka prodloužení kabelu je 150 m pro 8 čidel.
Senzor je použitelný pro zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Objednací kód |
RMS-U-DST (1 ks) RMS-U-DST-8 (balení 8 ks) |
| Vhodné pro |
Tento sensor lze připojit pouze k zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax |
| Připojení senzorů |
Je možné připojit až 8 sensoru v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port |
| Rozsah měření |
-55°C až +75°C |
| Rozlišení měření |
1°C |
| Přesnost měření |
± 0,5°C pro rozsah -10°C až +75°C |
| Ostatní |
Automatické rozpoznání zařízení Detektor je napájen z hlavního zařízení Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 Maximální délka prodloužení kabelu je 150 m pro 8 čidel Mikroprocesorem snímané polovodičové čidlo |
| Součástí balení |
1,5 m kabel LAN CAT 5 |