Drenáž kondenzátu
Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.
Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Materiál | Plast dle UL94V‑0, tmavě šedá, voděodolný s UV ochranou |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Těsnění | NBR |
| Rozměry | Ø 60×49,5 mm, 17,5 mm uvnitř rozvaděče |
| Průtok vody | 200 ml/hod |
| Montáž | Svisle v nejnižším bodě, závit M50×1,5 s maticí (výřez průměr 50 mm) |
Technický list
outTEG-OMR_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2602 kB
Obrázek
drenaz_kondenzatu3.jpg
Velikost souboru: 165 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB