Čidlo teploty a vlhkosti
Teplotní a vlhkostní čidlo s 30 cm dlouhým kabelem.
Teplotní a vlhkostní čidla jsou důležité, tam kde je optimální regulace teploty a vlhkosti prvořadá. V případě poruchy chlazení nebo mimořádných změn podmínek, může dojít k poškození informací, choulostivého elektronické zařízení nebo k poškození skladových zásob. Na RAMOS Optimax je možné připojit až 8 těchto sensorů.
Objednací kód: RMS-I-STH
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Teplotní čidlo |
Rozsah měření -40°C až +75°C Rozlišení měření 1°C Přesnost měření ± 0,2°C pro rozsah -10°C až +75°C |
| Vlhkostní čidlo |
Rozsah měření 0 až 100% relativní vlhkosti Rozlišení měření 0,5% Přesnost měření při 25°C je ±5% |
| Ostatní |
Automatické rozpoznání zařízení Detektor je napájen z hlavního zařízení Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 Spojka RMS-I-CON pro prodloužení je součástí balení Maximální délka prodloužení kabelu je 30m |