Boční panely outTEG OMR – s nucenou ventilací
Boční panely s dvouplášťovou konstrukcí s ventilátorem, s filtrem a výstupní mřížkou pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R.
Sestavené boční panely (pár) s nucenou ventilací 180 m3/h, 230 V AC (jedna strana s ventilátorem s filtrem a termostatem pro chlazení a druhá s výstupní mřížkou) s IP krytím 55.
Objednací kód: OMR-DV-S xxxx
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | 2mm AlMg3 |
| Použití | pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R |
| Barva | RAL 7035 |
| Konstrukce | dvouplášťová |
| Specifikace | OMR-DV-S xxx sestavené boční panely (pár) s nucenou ventilací 180 m3/h, 230 V AC (jedna strana s ventilátorem s filtrem a termostatem pro chlazení a druhá s výstupní mřížkou), IP55 |
| Obsah balení | montážní díly, verze bočních panelů |
Obrázek
omr-dv-s.jpg
Velikost souboru: 68 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB