Detektor zaplavení, bodové pokrytí
Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.
Detektor zaplavení je schopný detekovat vodu v místě instalace. Disponuje možností LED indikace na samotném zařízení. Maximální připojitelná délka kabelu je 60 m.
Objednací kód: RMS-I-DE-04
- LED indikující stav
- Schopné detekovat i destilovanou vodu
- Mikroprocesorem snímané kapacitní měření
- Automatické rozpoznání zařízení
- Detektor je napájen z hlavního zařízení
- Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 a spojky RMS-I-CON
- Maximální délka kabelu je 60m
- Součástí balení: 4,5 m kabel LAN CAT 5
Technický list
RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2100 kB
Další verze
en

Obrázek
RMS_I_DE_04_web.png
Velikost souboru: 300 kB

Obrázek
RMS_I_DE_04_web-size.png
Velikost souboru: 30 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en