Hygrostat
Hygrostat je zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo výměníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.
Hygrostat je zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo výměníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.
Rozsah dodávky:
- Jednotka připravená k zapojení
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Montáž | Na DIN lištu 35 mm |
| Připojení | Šroubová svorka |
| Rozsah nastavení relativní vlhkosti | 35-100 % RH |
| Spínací proud (max. zatížení) | 5 A/230 V |
| Hystereze | ±3 % RH |
| Rozměry | 67x50x38 mm |
Obrázek
hygrostat_main.png
Velikost souboru: 25 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB