Expandér pro inteligentní port
Expandér slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.
S expandérem D8-8 je možné vytvořit 8 bezpotenciálových vstupů / výstupů na jediném inteligentním portu řídící a monitorovací jednotky. Každý lze nastavit jako vstup, nebo výstup (výstup až 20 mA) K tomuto expandéru je možné připojit na vstupním kontaktu jakýkoliv typ spínacího dveřního kontaktu (např. RMS - MK -01).
Zařízení je použitelné pro RAMOS Ultra, RAMOS Plus, expandér EX-I8, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Optimax.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Objednací kód | RAMOS Ultra-EX-D8-8 |
| Vhodné pro | Tento expandér lze připojit pouze k zařízení RAMOS Plus, RAMOS Ultra a k expandéru EX-I8, RAMOS Utra ACS, RAMOS Optimax |
| Port |
Je možné tímto expandérem připojit až 8 vstupů/výstupů na jeden inteligentní port |
| Výstup |
Dvoustavový 0V nebo 5V |
| Vstupní rozsah napětí | 0-5V |
| Ostatní |
Snímání je typu sepnuto /rozepnuto Automatické rozpoznání zařízení Expandér je napájen z hlavního zařízení Síťový kabel pro připojení senzoru v délce 1,5 m je přiložen Připojení se provádí pomocí standardního síťového kabelu CAT5/6 Maximální délka prodloužení kabelu je 300 m |