Termostat pro chlazení a topení
Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu
Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu
Termostat pro chlazení – pro regulaci ventilátorů. Termostat spíná ventilační jednotku při dosažení nastavené teploty.
Termostat pro topení – pro regulaci topných jednotek. Rozpínací kontakt vypne topné těleso při dosažení nastavené teploty.
Je možná kombinace obou termostatů při dodržení teplotního rozdílu nastavených teplot minimálně 5°C.
Rozsah dodávky:
- Jednotka připravená k zapojení
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Princip | Bi-metalový termostat |
| Tolerance | ± 4 K |
| Hystereze | 7°C ± 3 K |
| Spínací proud (max. zatížení) | 15 A (2 A), 120 V AC 10 A (2 A), 250 V AC DC 30 W při DC 24 V |
| Max. spínaný proud | AC 16 A na 10 sek. |
| Připojení | 2pólová svorka (vodič 2,5 mm²) |
| Montáž | na DIN lištu 35 mm |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Rozměry | 55x33x43 mm |
| Hmotnost | 40 g |
| Rozsah teplot | 0 až +60 °C |
| Provozní teplota | -45 až +80°C |
Technický list
outTEG-OMR_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2602 kB
Obrázek
termostat_heating_main.png
Velikost souboru: 19 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB