Système de Contrôle d’Accès Autonome
Solution autonome de système de contrôle d’accès conçu pour des baies ou armoires seules.
DP-ZM-ES-K (avec clavier)
DP-ZM-ES-C (avec lecteur de carte)
Le système de verrouillage électronique autonome comprend un composant unique facilement montable sur un panneau standard, ce qui simplifie l'intégration de l’accès électronique dans les baies tout en éliminant la nécessité de câbles ou de connexion de composants séparés.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Information techniques |
|
| Le système de verrouillage électronique autonome Code Description Paquet DP-ZM-ES-C |
Verrou électronique autonome avec lecteur de carte 13,56 MHz ; boîtier de batterie inclus, vérification par carte uniquement 1 pièce DP-ZM-ES-K Verrou électronique autonome avec clavier ; boîtier de batterie inclus, vérification par PIN uniquement 1 pièce DP-ZM-ES-PK Clé de programmation pour verrou électronique autonome (rouge) 1 pièce DP-ZM-ES-MK Clé de gestionnaire pour verrou électronique autonome (noir) 1 pièce DP-ZM-ES-UK Clé d'utilisateur pour verrou électronique autonome (noir) 1 pièce RMS-ACS-CMIF Cartes classiques MIFARE®, 13,56 MHz 10 pièces |
Image
DP-ZM-ES-2.jpg
Taille du fichier: 100 kB
Image
DM-ZM-ES_main.jpg
Taille du fichier: 53 kB