Système d'extinction local
LES-RACK est un système autonome, entièrement automatique, de détection et de protection anti-incendie.
LES-RACK est un système de détection et protection incendie complètement automatique et autonome (conçu pour une installation directe dans des baies 19’’ avec un indice de protection IP30 minimum) offrant une solution effi cace pour les serveurs, les baies télécoms et de contrôle.
L’unité LES-RACK-M1 est livrée complètement équipée d’un système de détection de feu, contrôle, évaluation, communication et extinction. Les baies serveur de plus grande taille ou les baies adjacentes doivent être protégées avec des LES-RACK-M1 auxiliaires supplémentaires.
LES-RACK utilise du gaz propre, inondant l’espace protégé jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint. L’unité est composée de cylindres métalliques remplis avec l’agent FK-5-1-12 conformément au TUPO (the Technical Institute of Fire Protection, Authorization Body 221). La solution de fabrication sans pression permet également le transport aérien. Après l’activation, l’appareil peut être rempli d’agent d’extinction directement sur le site d’installation.
PRINCIPAUX AVANTAGES :
- Détection et exteinction de feu immédiate
- N'endommage pas l'équipement éteint par le gaz
- Complètement automatique
- Installation facile avec rails de guidage
- Possibilité de remplir à nouveau d'agent extincteur sur site d'installation
- Affichage de l'état de l'appareil et des réglages de paramètres via un accès HTML à distance
- Possibilité de connexion avec le système de communication incendie du bâtiment
La protection incendie idéale pour les unités compactes, complètement isolées de l'environnement environnant dans les Datacenter ou les salles serveur.
En savoir plus sur le Datacenter Compact — une solution d'infrastructure non-IT évolutive.
Code: LES-RACK-M1
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Information techniques |
|
Fiche Technique
LES-RACK-M1_datasheet_FR_20200910.pdf
Taille du fichier: 847 kB
Fiche Technique
CE_LES-RACK-M1.pdf
Taille du fichier: 222 kB
LES-RACK-M1- Instructions for the installation and operation of the fire extinguishing system
Taille du fichier: 1726 kB
Image
les-rack1.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
les-rack2.jpg
Taille du fichier: 109 kB
Image
les-rack3.jpg
Taille du fichier: 162 kB
Image
les-rack4.jpg
Taille du fichier: 352 kB