Système de Contrôle d’Accès Ramos ACS
Le Système de Contrôle d’Accès centralisé permet de gérer et contrôler un accès physique et superviser à distance l’environnement en temps réel.
Sécurisation de l’ensemble de l’infrastructure IT avec un système tout-en-un
Le système d’accès électronique RAMOS ACS pour Datacenter et salles serveur est conçu
pour gérer et contrôler l’accès physique aux salles individuelles, allées et baies IT,et contrôler l’environnement à distance en temps réel.
Qui, quand et où? Contrôle simple avec un navigateur web
La fonction basique du système de contrôle d’accès est de gérer quel utilisateur peut ouvrir une porte spécifique et durant quelle période.
Chaque porte est contrôlée par des lecteurs d’accès qui, après avoir accédé au badge sans contact ou mobile avec NFC, en entrant un code numérique ou une empreinte digitale permettent l’accès à la zone sécurisée. En combinaison avec des cameras IP, il est possible de créer des enregistrements de tous les évènements, qui peuvent être complétés par un aperçu graphique des accès ou peuvent aider en cas d’urgence.
En outre, RAMOS ACS peut également superviser les conditions environnementales (température, humidité, fuite d’eau, fumée) et intègre aussi facilement et ensuite contrôle d’autres composants, tels que des PDUs, onduleurs, unités AC, etc.
Tous les composants du système en un coup d’oeil
Le système de contrôle d’accès RAMOS ACS se compose du matériel – un appareil compact RAMOS ULTRA ACS ou RAMOS ULTRA et des accessoires d’accès, ainsi que d’un logiciel – l’application CONTEG Pro Server. Le système permet de gérer et contrôler jusqu’à 5000 accès de porte.
RAMOS ULTRA ACS est un appareil compact polyvalent alimenté en 12V DC. Un appareil seul avec des expandeurs (RDU) connectés supervise jusqu’à 500 capteurs et contrôle jusqu’à 50 baies.
CONTEG Pro Server est utilisé pour configurer des droits d’accès utilisateur, gérer des caméras, capteurs environnementaux et superviser des appareils IT intégrés (PDUs, onduleurs, caméras IP …), localement ou à distance. L'application peut également envoyer des notifications d’alarmes et évènements via SMS, e-mail, MMS, etc. CONTEG Pro Server peut aussi fonctionner comme une application multi-locataires permettant l’attribution d’accès pour des clients donnés pour accéder uniquement à leurs zones et leur apporter des modifications.
Télécharger la Fiche Technique >>
| Parameter | Value |
|---|---|
| Ports |
2 Expansion Ports (connection via LAN cables) 2 Intelligent ports for accessories 2 card readers or Keypad ports 1 port for Latch or lock RS485 port (for Modbus communication) USB 2.0 for modem or adapters 2.5 Audio jack ports IN, OUT, and MIC |
| Others |
LED indications for POWER, NETWORK, ONLINE, SENSORS, and DOOR STATUS |
| Dimensions |
46x216x138 mm |
| Package includes |
12 VDC power supply with cord, brackets, screws, and DOOR LOCK CONVERTOR included |
Fiche Technique
RAMOS_fr.pdf
Taille du fichier: 1084 kB
Fiche Technique
RamosACS_datasheet_FR_20200728.pdf
Taille du fichier: 2533 kB
Image
RAMOS-ULTRA-ACS.jpg
Taille du fichier: 165 kB