Logiciel de Management CONTEG Pro Server
Application logicielle pour le management centralisé, la surveillance de l’environnement et l’accès supervisé utilisant le matériel RAMOS.
CONTEG Pro Server (CPS) — application logicielle pour le management centralisé, la surveillance de l’environnement et l’accès supervisé utilisant le matériel RAMOS. Permet à l’utilisateur la possibilité de suivre l’état de l’environnement et la sécurité du Datacenter/des salles serveur n’importe quand, à tout moment et en tout lieu. L’application est utilisée pour gérer l’infrastructure physique — permet de définir les droits d’accès, contrôler des caméras et des capteurs dans l’environnement et surveiller localement ou à distance des appareils IT intégrés (PDUs, Onduleurs, caméras IP, etc...). CPS est également capable d’envoyer des notifications d’alarmes par SMS, MMS, email ou via différents évènements. L’application peut même fonctionner en mode multi-locataire, qui permet de paramétrer les droits d’accès pour des utilisateurs spécifiques afin qu’ils ne puissent voir et faire uniquement des changements dans les parties du système étant pertinentes pour eux.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Gratuit jusqu'à 4 produits de la famille RAMOS : RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus, RAMOS Plus GSM, RAMOS OptimaX, RAMOS OptimaX GSM
- Possibilité de gérer l’ensemble du système via un navigateur Web utilisant l’interface utilisateur HTML5 sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Contrôle d’accès — configuration des droits d’accès uniques pour chaque utilisateur, création de groupes, recherche dans l’historique
- Supervision des caméras — support pour caméras IP avec le protocole ONVIF pour supervision en ligne et enregistrement
- Supervision environnementale — capteurs, détecteurs
- Possibilité de définir des notifications via un nombre de types d’évènements/actions/alarmes
- Supporte l’intégration directe d’un appareil réseau tierce via SNMP et Modbus TCP
- Fonction de cartographie entièrement réglable incluant la possibilité de spécifier des zones, des pays, des bâtiments, des salles, etc… Comprend également un éditeur graphique intégré pour la création de cartes
- Support pour le calcul via des capteurs virtuels
- Planification et gestion de capacité et performance des appareils installés dans les baies
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fonctions utiles |
|
| Spécifications système requises pour l’intégration de CONTEG Pro Server |
|
| Spécifications système requises pour l’intégration de CONTEG Pro Server Client |
|
Fiche Technique
CONTEG-ProServer_datasheet_FR.pdf
Taille du fichier: 3333 kB
CPS-User Manual
Taille du fichier: 15912 kB
CPS-Template manual
Taille du fichier: 682 kB
Install - CPS - v. 15.2.48
Taille du fichier: 171752 kB
ContegProServer-14.2.48
Taille du fichier: 122893 kB
Image
Ramos-ACS-main.jpg
Taille du fichier: 276 kB
Image
Pro-server-webview-1.png
Taille du fichier: 43 kB
Image
Pro-server-webview-2.png
Taille du fichier: 58 kB
Image
Pro-server-webview-3.png
Taille du fichier: 48 kB
Image
Pro-server-webview-4.jpg
Taille du fichier: 197 kB
Image
Pro-server-webview-4.png
Taille du fichier: 56 kB
Image
Pro-server-webview-5.png
Taille du fichier: 58 kB