Ramos Ultra
Ces dispositifs de surveillance dotés de modules d'extension vous permettent de connecter jusqu'à 500 capteurs intelligents. RAMOS Ultra prend également en charge la connexion directe aux modems GSM, à Modbus et à beaucoup d'autres systèmes.
RAMOS Ultra constitue une excellente solution pour les salles serveurs et les datacenters nécessitant entre 8 et 500 capteurs, grâce à l'utilisation de modules d'extension. Les modules d' extension permettent de créer de vastes réseaux de surveillance. RAMOS Ultra convient également aux configurations qui requièrent la mise en correspondance de capteurs et des passerelles GSM sans application logicielle externe.
RAMOS Ultra utilise un système d'exploitation Linux. Il est compatible TCP / IP et exécute un serveur web Lighttpd qui comprend https (SSL), Bash, Perl, Telnet, PHP, Email et Nagios. RAMOS Ultra dispose d'une interface web conviviale pour la configuration des capteurs, ainsi que de capacités de collecte de données et de génération de graphiques évolués. La totalité des fonctions SNMP, dont le chiffrement SNMP v3, sont également prises en charge. RAMOS Ultra prend aussi en charge Modbus Master/Slave, Modbus RTU et Modbus sur TCP/IP, créant ainsi une passerelle Modbus vers SNMP exceptionnelle et facile à configurer. L'interface web est écrite en PHP, ce qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de langue ou d'ajouter une autre langue. RAMOS Ultra dispose d'une horloge alimentée par batterie pour un horodatage précis des enregistrements.
RAMOS Ultra peut enregistrer tous les évènements dans sa base de données avec horodatage de l'évènement à l'origine de l'alarme et de l'action déclenchée. Produit autonome ne dépendant pas de logiciels externes, RAMOS Ultra vous apporte ce qui se fait de mieux pour répondre à vos besoins de surveillance. Il est doté de 8 ports pour capteurs intelligents autosense qui fonctionnent avec une large gamme de capteurs intelligents RAMOS. Le système peut utiliser toute combinaison de capteurs pour surveiller la température, l'hygrométrie, les fuites d'eau, le débit d'air, la sécurité et même les relais de commande. Les capteurs RAMOS peuvent également s'utiliser pour la détection de tensions alternatives et la mesure de tensions continues. Nos capteurs comportent une solution intégrée de collecte de données et de génération de graphiques, afin de mettre en évidence les tendances relatives à l'évolution du débit d'air, de la température et de l'hygrométrie.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 216x138x46 mm |
| Tension | 7 – 9 VCC, 3 Amp |
| Puissance typique consommée | 5,025 W, 0,67 A |
| Poids | 1 kg |
| CARACTÉRISTIQUES DE RAMOS ULTRA |
Surveillance d'un maximum de 500 capteurs intelligents à l'aide de modules d'extension (RAMOS ULTRA-EX-O16 et RAMOS ULTRA-EX-I8) Possibilité de définir chaque port de capteur intelligent en tant qu'entrée ou sortie Compatibilité avec la gamme complète de capteurs intelligents RAMOS Alimentation de tous les accessoires RAMOS Ultra par le dispositif de surveillance Fonctionnalités de notification intégrées – e-mail et alertes SNMP Réception de notifications ou d'évènements via e-mail, SMS / MMS, alertes SNMP et bien d'autres moyens encore. Intégration avec les systèmes de gestion de réseau via SNMPv1 et SNMPv3 crypté. Protocole TCP/IP et serveur web embarqués Intégration du système de gestion de réseau Fonctionnalités complètes de gestion des utilisateurs et des groupes Capteurs virtuels pour surveiller l'alimentation, Modbus, les équipements réseau et les autres équipements compatibles SNMP. Journalisation intégrée des graphiques et des données, en interne ou sur un PC distant. Historique Syslog en mémoire interne ou sur un serveur Syslog externe Ajout possible de capteurs/détecteurs sur la vue graphique téléchargée pour une localisation meilleure et plus rapide. Interface web écrite en PHP, permettant à l'utilisateur de modifier ses préférences de langue ou de créer sa propre traduction. Mise à jour gratuite du firmware et utilitaires fournis par Conteg. Interface web interne sous Linux pour une configuration et une surveillance plus faciles Horloge alimentée par batterie pour plus de précision dans la date et l'heure Transmission du flux d'informations des capteurs directement sur votre téléphone mobile ou votre PDA. Possibilité de connexion à un modem GPRS/GSM externe ainsi qu'à des adaptateurs Bluetooth et WiFi USB. Prise en charge complète de Modbus : Modbus Master/Slave, Modbus RTU, Modbus sur TCP/IP Emplacement carte SD pour étendre la mémoire pour l'historique (jusqu'à 32 Go). Carte SD non comprise. |
Fiche Technique
RAMOS-Ultra_datasheet_FR_20220106.pdf
Taille du fichier: 998 kB
RAMOS Ultra User Manual
Taille du fichier: 15167 kB
Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra
Taille du fichier: 1863 kB
Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra
Taille du fichier: 847 kB
Using OID's & SNMP commands
Taille du fichier: 456 kB
RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual
Taille du fichier: 1611 kB
lnuxIPSet6.0.0
Taille du fichier: 25807 kB
Firmware - Ultra 405z
Taille du fichier: 46546 kB
ramos-optima-and-ultra[1].mib
Taille du fichier: 1018 kB
Image
RAMOS-Ultra.jpg
Taille du fichier: 207 kB
Image
ramos-ultra-2.jpg
Taille du fichier: 54 kB
Image
ramos-ultra-3.jpg
Taille du fichier: 55 kB
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
Brochure — RAMOS système de surveillance intelligent
Taille du fichier: 1353 kB