Smart Terminal Display
Moniteur à écran tactile de 21,5 pouces avec ordinateur intégré. Il peut être utilisé pour l'accès à distance au serveur CONTEG Pro (CPS) et d'autres applications, ou comme un kiosque web.
Moniteur à écran tactile de 21,5 pouces avec ordinateur intégré. Il peut être utilisé pour l'accès à distance au serveur CONTEG Pro (CPS) et d'autres applications, ou comme un kiosque web. Le moniteur peut être utilisé pour surveiller les informations actuelles dans la salle de données, par exemple pour des allées individuelles ou le centre de données entier.
Le moniteur peut également être monté sur un support VESA pour être connecté à l'application CPS dans la salle de visionnage. Des sorties de câbles sont prévues sur 4 côtés (en haut, en bas, à gauche et à droite) pour faciliter le câblage. Il y a également 4 trous dans les coins du moniteur pour un montage mural ou sur un panneau latéral de rack.
Grâce au refroidissement passif, ce moniteur tactile avec ordinateur SBC intégré est très silencieux. Sur la face inférieure, des boutons permettent de régler le moniteur.
L'accès à distance aux écrans tactiles des unités de refroidissement CONTEG est possible en utilisant l'application VNC.
| Moniteur | Diagonale : | 21,5" |
| Résolution : | Full HD (1920x1080 pixels) | |
| Surface : | Antireflet avec couche durcie 3H | |
| PC | Spécifications : | 4 Go de RAM, processeur Cortex-A55 à quatre cœurs (2,016 GHz) |
| avec le SoC Amlogic S905X3 et la nouvelle génération de GPU : Mali-G31 | ||
| Mémoire eMMC : | min. 16 GB | |
| OS : | LINUX (Ubuntu Mate) | |
| Port LAN : | 10/100/1000 Mbps | |
| Fixation : | Sur le meuble, sur le mur ou avec un support VESA (200x200) | |
| Dimensions : | l 558 x l 35 x h 458 mm | |
| Alimentation électrique : | 175-264V AC, 50/60Hz, 1-0.65A | |
| Assurance int : | 1,5A (boîtier en verre 5x20mm) | |
| Source interne : | 12V DC 8.3A (100W) |
Image
Smart-Terminal-Display_CONTEG_front-left-1600px.jpg
Taille du fichier: 319 kB