RAMOS Optimax
Le dispositif de surveillance adapté à plusieurs baies ou salles de serveurs d'une hauteur de 1U peut surveiller jusqu'à 150 capteurs. Également disponible en version GSM.
L'unité de surveillance principale Ramos Optimax permet de surveiller à distance l'environnement protégé des salles serveurs à l'aide de capteurs installés qui mesurent la température, l'humidité, détectent les intrusions, la présence de gaz, de produits chimiques nocifs ou d'autres conditions potentiellement dangereuses.
Cet appareil excelle par ses petites dimensions , dans la baie il n'occupe qu'une hauteur de 1U lorsqu'il est placé horizontalement sur les montants et peut surveiller jusqu'à 150 capteurs.
RAMOS Optimax peut être étendu de 2 manières - soit avec des extendeurs BEX de base (RAMOS-BEX-I8-D10) avec une longueur de câble totale maximale de 10 m sur une rangée, soit avec des modules d'extension standard (RAMOS Ultra O16, I8, D64, D128, D192, RMS-ACS-U-RDU).
Une version de l'unité de surveillance RAMOS Optimax GSM avec un modem 4G intégré et une antenne externe est disponible. Cette version vous permet également d'envoyer des notifications par SMS ou de communiquer via le réseau GSM.
Le serveur web intégré de l'unité RAMOS Optimax (GSM) permet un réglage, un contrôle et un fonctionnement pratiques, où que vous soyez. En cas d'alarme, la notification est envoyée par e-mail ou par SMS à des destinataires prédéfinis (version GSM).
RAMOS Optimax peut également être intégré dans l'application Conteg Pro Server pour une gestion et une supervision centralisées de l'environnement surveillé.
Une large gamme d'accessoires est disponible pour l'unité de surveillance principale, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, des modules d'extension, etc.
Le système de surveillance RAMOS Optimax est adapté aux différents types de baies et salles de serveurs.
Référence de commande: RAMOS Optimax RAMOS Optimax GSM
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Information technique |
|
Fiche Technique
RAMOS-Optimax_datasheet_FR_20220628.pdf
Taille du fichier: 1165 kB
Image
RAMOS-Optimax.jpg
Taille du fichier: 110 kB
Image
RAMOS-Optimax_GSM_web.jpg
Taille du fichier: 99 kB
Image
RAMOS-Optimax_GSM_web2.jpg
Taille du fichier: 148 kB
Image
RAMOS-Optimax_GSM_web3.jpg
Taille du fichier: 106 kB
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
Brochure — RAMOS système de surveillance intelligent
Taille du fichier: 1353 kB