Switch écran-clavier-souris KVM/LCD
Les Switchs écran-clavier-souris KVM/LCD sont efficacement conçus et permettent la configuration et la gestion des serveurs.
Les consoles KVM sont conçues pour les salles serveurs ou les grands datacenters. Elles permettent un accès direct ou à distance aux serveurs individuels ou à leurs cascades. En utilisant cette console Conteg, vous pourrez configurer et administrer les serveurs de tous les principaux fabricants (IBM, HP, DELL, SUN et autres). Ils peuvent être utilisés avec le commutateur KVM et la console LCD. Ces unités compactes (hauteur 1 U) sont fournies avec clavier et pavé tactile.
Les consoles KVM peuvent être combinées à des supports LCD équipés de moniteurs LCD dotés d'écrans de 17" ou 19".
Supports LCD (y compris moniteur)
La conception du support LCD permet de replier l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé de sorte que la hauteur totale de la console avec le moniteur LCD n'excède pas 1 U. Le support comprend également des montants conçus pour une mise en place et un retrait faciles de la console KVM/LCD. L'un des principaux avantages de ces supports Conteg est qu'ils sont équipés d'un clavier complet (y compris pavé numérique) de 104 touches avec personnalisation de la langue en option. Ils sont également dotés d'un pavé tactile.
- Port PS/2 ou USB inclus dans le support LCD (selon le type de câble)
- Clavier équipé d'un pavé tactile (avec trackball en option)
- Personnalisation de la langue du clavier en option
- USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR et configuration du clavier pour l'Europe - Clavier européen en standard
- Menu multilingue à l'écran
- Glissières pour immobilisation en position et prévention des mouvements pendant la frappe
- Raccordement facile à la console KVM
- Alimentation standard 230V ; 12, 24 et 48V en option
Les supports LCD peuvent être combinés avec les différentes consoles KVM de la gamme Conteg. Si vous ne trouvez pas le support LCD ou la console KVM que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter. Beaucoup de consoles et de supports spéciaux ne sont pas inclus dans notre offre standard.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| KVM/LCD |
|
| Accessoires KVM/LCD |
|
Image
LKD151_171.jpg
Taille du fichier: 82 kB