Aegis DCIM
Le système de gestion d'Infrastructure de datacenter Aegis Conteg collecte, analyse, communique et gère en temps réel les informations relatives aux équipements, en utilisant des protocoles de communication de données normalisés.
La solution Aegis - Data Center Infrastructure Management (DCIM) de Conteg est une application complète de supervision de l'infrastructure des datacenters.
Efficacité des datacenters
Le système Aegis (DCIM) de Conteg collecte, analyse,communique et gère en temps réel les informations relatives aux équipements d'infrastructure en utilisant des protocoles de communication de données normalisés. L'amélioration de l'efficacité réduit les coûts opérationnels (OPEX) d'un datacenter et diminue également son empreinte carbone. Le système contribue aussi à rendre l'installation conforme aux réglementations publiques en vigueur et en préparation. Intégration dans des applications tierces
La solution Aegis DCIM de Conteg est conçue pour fonctionner avec tous les types de dispositifs, d'équipements et de logiciels tiers. Aegis DCIM prend en charge la communication avec les bases de données, notamment SAP BAPI (Business Application Programming Interface), MS SQL server 2008, My SQL, Oracle, MS Access, ODBC, OLEDB et l'exploration de données Grid Control, cet outil permettant d'utiliser OPC, SNMP et l'exploration de données en temps réel. AEGIS DCIM est personnalisable en fonction des besoins particuliers de chaque client.
Conteg propose trois variantes de DCIM :
- La version SALLE SERVEURS est limitée à 500 points de données* et peut être utilisée uniquement avec les produits Conteg. Elle convient à des projets intégrant jusqu'à 10 baies/coffrets, 5 unités de refroidissement AC-SO, 2 refroidisseurs, 20 PDU, 20 détecteurs d'ouverture de porte, 20 capteurs de température1 et 10 capteurs d'hygrométrie 1.
- La version DATACENTER D'ENTREPRISE est limitée à 1500 points de données* et peut être utilisée uniquement avec des produits Conteg. Elle convient aux projets intégrant jusqu'à 32 baies/coffrets, 16 unités de refroidissement AC-SO, 6 refroidisseurs, 64 PDU, 64 détecteurs d'ouverture de porte, 64 capteurs de température1 et 32 capteurs d'hygrométrie1.
- La version GLOBALE répond aux exigences de tous les projets de datacenter, quelles que soient leurs dimensions ou leur échelle.
1 supervisé par RAMOS * Point de données = information ou valeur (ex. : 5 capteurs de température = 5 points de données)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Information techniques |
Informations utiles relatives aux salles serveurs. Indication des métriques comme le PUE, l'EUE, l'EER, etc. sur le tableau de bord Aegis DCIM Alarmes pour les anomalies/les dysfonctionnements d'équipements, les problèmes de température, les dépassements des niveaux d'hygrométrie ou de température Surveillance des charges des disjoncteurs électriques, sur la base des valeurs de charges de pointe instantanées et quotidiennes Rapports relatifs à la puissance Accès local et distant via un portail web standard Différents niveaux de sécurisation des données |
Image
DCIM-web-2.jpg
Taille du fichier: 84 kB
Image
DCIM-main.jpg
Taille du fichier: 101 kB
Image
Aegis-1.jpg
Taille du fichier: 85 kB
Image
DCIM-main-2.jpg
Taille du fichier: 101 kB
Image
DCIM-web.jpg
Taille du fichier: 34 kB