Ramos Plus
RAMOS Plus est un modèle d’entrée de la gamme intelligente RAMOS, conçu pour l'utilisation dans desbaies d"intérieur et d'extérieur.
RAMOS Plus est un modèle d’entrée de la gamme intelligente RAMOS, conçu pour l'utilisation dans desbaies d"intérieur et d'extérieur. Disponible en options standard ou GSM, cette dernière avec modem GSMintégré et antenne externe. Quatre ports intelligents permettant de multiples types d'utilisation. Les portsintelligents améliorés sont compatibles avec une gamme complète d'accessoires, y compris RAMOS Ultrapour ports intelligents.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Information techniques |
|
| RAMOS Plus Code Contenu du paquet RAMOS PLUS | Appareil de suivi RAMOS Plus adaptateur secteur, câble réseau croisé de 1,5 m, attache avec vis etCD d'installation |
Fiche Technique
RAMOS-Plus_datasheet_FR_20220111.pdf
Taille du fichier: 961 kB
Image
RAMOS-PLUS.jpg
Taille du fichier: 205 kB
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
Brochure — RAMOS système de surveillance intelligent
Taille du fichier: 1353 kB