Relais commandé par un mini-capteur
L'appareil vous permet de régler le niveau de tension du signal.
Le mini boîtier relais avec sortie de tension optionnelle peut être connecté aux unités de surveillance principales RAMOS Optimax ou RAMOS Plus.
Ce dispositif peut ajuster le niveau de tension du signal, par exemple un dispositif avec un relais peut être commuté sur la base de l'entrée du capteur, cette sortie du capteur sera de 200 mA - 5 V DC.
Code de commande : RMS-P-RB
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Consommation de la bobine | 150 mW |
| Changement de puissance | 120VA, 24W |
| Matériel de contact | Alliage AgNi |
| Charge de contact minimale | 1mA @ 1V DC |
| Résistance de contact initiale | 50mΩ u 100mA, 6V DC |
| Charge de contact | 1A, 120 VAC / 24 V DC |
| Résistance mécanique | 10x10e6 operations |
| Résistance électrique | 1A, 120 VAC, résistance 100x10e3 ops |
Image
RMS-P-RB_web.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
Mini_rele_box_WEB.jpg
Taille du fichier: 106 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en