Extendeur BEX Basic
L'unité d'extension Ramos Optimax permet une connexion en chaîne via le port BEX et ajoute 8 autres ports intelligents et 10 entrées numériques à l'unité de surveillance principale.
L'unité d'extension Ramos Optimax permet une connexion en chaîne via le port BEX (RJ12) et ajoute 8 autres ports intelligents et 10 entrées numériques à l'unité de surveillance principale.
La longueur totale maximale des câbles de connexion ne doit pas dépasser 10 m.
Référence de commande: RAMOS-BEX-I8-D10
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le pack comprend : |
Une alimentation électrique externe (5V DC 3A) avec cordon d'alimentation interchangeable, câble téléphonique de 1,5 m avec connecteur RJ12, supports 19", kit de montage |
| Dimensions : |
44 x 432 x 50 mm (19" x 1U) |
Image
RAMOS_BEX_I8_D10_web.jpg
Taille du fichier: 36 kB