Capteurs pour cartographie thermique
Capteurs pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies, où il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique, la performance de l'unité de refroidissement, etc.
Les capteurs de cartographie thermiques sont idéaux pour la surveillance complète de l'environnement dans les baies. En utilisant ce dispositif, il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel informatique dans la baie ou de réguler la puissance de l'unité de refroidissement.
Ce capteur permet la surveillance sur 3 niveaux. Il surveille la température en haut, au milieu et en bas de la baie, à l'avant ou à l'arrière, ou les deux, ainsi que le différentiel de température de l'avant à l'arrière, (valeur Δ T).
Des capteurs d'humidité sont également disponibles en option.
Référence de commande: RMS-P-ST3H RMS-P-ST6 RMS-P-ST6H2
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le pack comprend |
Cordon LAN 1.5 m CAT 5 |
| RMS-P-ST3H |
|
| RMS-P-ST6 |
6x capteurs de temperature (3× à l'avant, 3× à l'arrière et 3× calcul de la valeur Δ T), |
| RMS-P-ST6H2 | 6× capteurs de temperature 2× capteurs de l'humidité (temperature 3× à l'avant, 3× à l'arrière et 3× calcul de la valeur Δ T; humidité à l'avant et à l'arrière) |
Image
Senzorpromapov?n?rozvad??e_web.jpg
Taille du fichier: 231 kB
Image
RMS-P-STS3H_web.jpg
Taille du fichier: 41 kB