Écran programmable
L'écran affiche jusqu'à 8 paramètres de tout capteur intelligent ou virtuel, en plus de la mesure d'une température.
L'écran programmable est branché sur l'unité de surveillance principale d'Optimax, et peut être programmé pour afficher les données de n'importe quel capteur intelligent ou virtuel et affiche jusqu'à 8 paramètres en séquence. Des indicateurs LED alertent si un capteur est dans un état critique. Ceci est alors reflété sur l'écran lui-même sous la forme d'une notification critique ou d'un avertissement. L'écran est alimenté par le port intelligent et mesure une température en même temps.
L'installation est à effectuer sur la porte d'une baie, sur le mur de la salle ou de l'allée du data center.
L'écran avec capteur de température est connecté à l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax ou RAMOS Plus.
Référence de commande: RMS-P-ST-DSPL
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Écran: |
|
| Consommation d'énergie: |
45mA, 0.22W |
| Alimentation électrique: |
5V via intelligent port |
| Le pack comprend : |
Cordon LAN 1.5 m CAT 5 |
| Convient pour: |
RAMOS Plus ou RAMOS Optimax |
Image
RMS-P-ST-DSPL_web.jpg
Taille du fichier: 127 kB