Serrure Electromagnétique—Courte
Serrure électromagnétique de porte adaptée aux baies qui ne peuvent pas être équipées d'une poignée électronique CONTEG.
Cette serrure de porte électromagnétique courte avec une force de maintien de 700N, qui correspond à 70kg, est adaptée pour les baies qui ne peuvent pas être équipées avec une poignée électronique CONTEG.
La LED indique l’état de la fermeture : dévérouillée, vérouillée, ouverte ou violation. Alimentée par l’unité principale.
Référence: DP-ZM-EML-S
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le package inclut | câble de 3m avec un connecteur RJ45 rouge et vis de fi xation |
| Dimensions: | 90x33x19 mm |
| Poids: | 0,7kg |
Image
elektromagneticky_zamek_maly.jpg
Taille du fichier: 13 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en