Serrure Electromagnétique—Longue
Serrure électromagnétique de porte (grande et étanche) adaptée au montage sur les portes d'entrée.
Cette serrure électromagnétique étanche avec une force de maintien de 3500N, qui correspond à 350kg, est adaptée pour un montage sur des portes d’entrée. La LED indique l’état de la serrure: dévérouillée, vérouillée, ouverte ou violation. Alimentée par l’unité principale.
Référence: DP-ZM-EML-LW
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le package inclut | câble de 3m avec connecteur RJ45 rouge et vis de fi xation |
| Dimensions | 273 × 44 × 28 mm |
| Consumption | 480 mA at 12 VDC |
| Poids | 2,5kg |
Image
elektromagneticky_zamek_velky.jpg
Taille du fichier: 6 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en